Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Компактная система
Принадлежности
Медные плоские шины
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Описание
Медные плоские шины
Качество поверхности
луженый
Расчетный рабочий ток [Ie]
160 A
Длина
1500 мм
Применяемое для
SH0165/2
Cu factor
0,80 kg
Медные шины
ширина
12 мм
Высота
5 мм
Расстояние до центра шины
60 мм
Материал
Медь, луженая
указания

Расчет дополнения материала → глава Общие сведения

Выбор поперечного сечения токовых шин и используемого устройства → глава Проектирование

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
EN 13061
Расстояние до центра шины
60 мм
Контакты
Расстояние до центра шины
60 мм
Номинальный непрерывный ток
При отклонениях температуры DIN 43671 предусматривает, что необходимо учитывать поправочный коэффициент k2
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cс шиной 12 х 5 мм [Iu]
200 A
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cдля шины 20 x 5 мм [Iu]
320 A
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cдля шины 30 x 5 мм [Iu]
450 A
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cдля шины 12 x 10 мм [Iu]
360 A
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °CС токовой шиной 20 х 10 мм [Iu]
520 A
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]Tu = 35 °C и Ts = 65 °Cпри шины 30 x 10 мм [Iu]
630 A
Электрические данные
Расчетный рабочий ток [Ie]
160 A
материал
Материал
Медь, луженая
Качество поверхности
луженый
указания

Для номинального непрерывного тока lu контакта применяется следующее: при различных температурах необходимо учитывать поправочный коэффициент k2 в соответствии с DIN 43671

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar (EC001522)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])
Rated current In
160 A
Model
Flat
Length
1500 mm
Width
12 mm
Height
5 mm
Flexible
No
Surface protection
Tinned