Leveringsprogram

Sortiment
60-mm-system
Compact-System
Tilbehør
Kobberflatskinner
Frittstående/komplett enhet
Byggeklossystem
Beskrivelse
Cu-flatskinner
Overflatestruktur
galvanisert
Nominell strøm [Ie]
160 A
Lengde
1500 mm
kan brukes for
SH0165/2
Cu factor
0,80 kg
Kobberskinner
Bredde
12 mm
Høyde
5 mm
Skinnesenteravstand
60 mm
Materiale
Kobber, fortinnet
Merknader

Calculating material allowance → General information chapter

Selecting the busbar cross-section and the device to be used → Engineering chapter

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 13061
Skinnesenteravstand
60 mm
Strømbaner
Skinnesenteravstand
60 mm
Kontinuerlig målestrøm
Iht. DIN 43671 skal korrekturfaktoren k2 tas hensyn til ved temperaturavvik
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved skinne 12 x 5 mm [Iu]
200 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved skinne 20 x 5 mm [Iu]
320 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved skinne 30 x 5 mm [Iu]
450 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved skinne 12 x 10 mm [Iu]
360 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved skinne 20 x 10 mm [Iu]
520 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved skinne 30 x 10 mm [Iu]
630 A
Elektriske data
Nominell strøm [Ie]
160 A
Materialegenskaper
Materiale
Kobber, fortinnet
Overflatestruktur
galvanisert
Merknader

For nominell konstantstrøm Iu for kontaktene gjelder: Iht. DIN 43671 skal korrekturfaktoren k2 tas hensyn til ved temperaturavvik.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Samleskinne (EC001522)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])
Merkestrøm In
160 Amp
Modell / utførelse
Flat
Lengde
1500 Millimeter
Bredde
12 Millimeter
Høyde
5 Millimeter
Fleksibel
Nei
Overflate
Fortinnet