Dodavatelský program

Sortiment
60mm systém
Kompaktní systém
Příslušenství
Cu sběrnice
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Stavebnicový systém
Popis
Měděné přípojnice
Vlastnosti povrchu
pocínovaný
Jmenovitý proud [Ie]
160 a
Délka
1500 mm
Použitelný pro
SH0165/2
Cu factor
0,80 kg
Měděné sběrnicové budiče
Šířka
12 mm
Výška
5 mm
Rozteč středů lišt
60 mm
Materiál
Měď, pocínovaná
Poznámky

Calculating material allowance → General information chapter

Selecting the busbar cross-section and the device to be used → Engineering chapter

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
EN 13061
Rozteč středů lišt
60 mm
Kontakty
Rozteč středů lišt
60 mm
Rated uninterrupted current
With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu ]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 12 x 5 mm bar [Iu]
200 A
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu ]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 20 x 5 mm busbar [Iu]
320 A
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu ]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 30 x 5 mm bar [Iu]
450 A
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu ]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 12 x 10 mm bar [Iu]
360 A
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu ]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 20 x 10 mm busbar [Iu]
520 A
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu ]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 30 x 10 mm busbar [Iu]
630 A
Elektrické údaje
Jmenovitý proud [Ie]
160 a
Materiál
Materiál
Měď, pocínovaná
Vlastnosti povrchu
pocínovaný
Poznámky

For rated uninterrupted current lu of the contact the following applies: according to DIN 43671 correction factor k2 must be taken into account in case of different temperatures.

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar (EC001522)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])
Rated current In
160 A
Model
Flat
Length
1500 mm
Width
12 mm
Height
5 mm
Flexible
No
Surface protection
Tinned