Программа поставок

Ассортимент
Управляющий переключатель
Идентификатор типа
T0
Основная функция
Переключатели подключения амперметра
с черной перекидной ручкой и с передней панелью
контакты
6
Класс защиты
спереди IP65
Конструктивное исполнение
Монтаж
000Z079
графические условные обозначения
115S323-2
Функция коммутации
3 преобразователя
Угол включения
90 °
Режим коммутации
с фиксацией
с нулевым положением
Номер схемы расположения контактов
8048
№ передней панели
115K043
Передняя панель
L3-0-L1-L2
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]
400 В [P]
5.5 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
20 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Количество блоков
3 Модуль (модули)

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
-25 - +40 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Удароустойчивость
15 g
установочное положение
любая
Контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
20 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 25 % ED (продолжительность включения)
2 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 40 % ED (продолжительность включения)
1.6 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 60 % ED (продолжительность включения)
1.3 x Ie
стойкость к коротким замыканиямПредохранитель
20 A gG/gL
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) [Icw]
320 Aeff
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам Icw
1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания [Iq]
6 кА
Коммутационная способность
Номинальный допустимый ток включения cos ϕ в соответствии с IEC 60947-3
130 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3230 В
100 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3400/415 В
110 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3500 В
80 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3690 В
60 A
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на контакт при Ie
0.6 W
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при Ie Ie (15/230 В перем. тока)
0.6 W
Механический срок службы [Переключения]
> 0.4 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
1200
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]220 B 230 B [P]
3 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]230 В звезда-треугольник [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 B 415 B [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 В звезда-треугольник [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В звезда-треугольник [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В [P]
4 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В звезда-треугольник [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
11.5 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В звезда-треугольник [Ie]
20 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В 415 В [Ie]
11.5 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В звезда-треугольник [Ie]
20 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
9 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В звезда-треугольник [Ie]
15.6 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
4.9 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В звезда-треугольник [Ie]
8.5 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]230 В [P]
3 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]400 B 415 B [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]500 В [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]690 В [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
13.3 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя400 B 415 B [Ie]
13.3 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
13.3 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
7.6 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
10 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсНапряжение на контакт, соединенный последовательно
60 В
постоянное напряжениеDC-21A [Ie]Расчетный рабочий ток [Ie]
1 A
постоянное напряжениеDC-21A [Ie]Контакты
1 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
24 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
10 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
24 ВКонтакты
1 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
48 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
10 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
48 ВКонтакты
2 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
60 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
10 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
60 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
120 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
5 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
120 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
240 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
5 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
240 ВКонтакты
5 Количество
постоянное напряжениеDC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
10 A
постоянное напряжениеDC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мсНапряжение на последовательно подключенный контакт
32 В
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА [Частота отказов]
< 10-5,< 1 отказа на 100 000 операций переключения HF
Поперечные сечения соединения
одно- или многожильные
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Соединительный винт
M3,5
Момент затяжки соединительного винта
1 Нм
Параметры техники безопасности
указания
Значения B10d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1
Опробованные рабочие характеристики
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
600 В перем. тока
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи главного токаОбщее применение
16 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаОбщее применение [IU]
10 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаПилотный режим
A 600
P 300
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный120 В перем. тока
0.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный200 В переменного тока
1 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный240 В переменного тока
1.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.240 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.480 В переменного тока
7.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.600 В переменного тока
7.5 л.с.
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристика
5 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
50 A
Short Circuit Current RatingНоминал короткого замыкания
10 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
20, Class J A
Поперечные сечения соединения одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой
18 - 14 AWG
Поперечные сечения соединения Соединительный винт
M3,5
Поперечные сечения соединения Начальный пусковой момент
8.8 фунт на дюйм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
20 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.6 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Amp meter switch (EC000912)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Ammeter switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-12 [AKF069013])
With 0 (off) position
Yes
Device construction
Front installation
Modular version
No
With control unit
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
12

Апробации

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Размеры

115X412
② Держатели ZFS-... не входят в комплект поставки