Program dostaw

320N144
Product range
Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa
Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa
System montażowy
Akcesoria
Szyny montażowe zgodne z IEC/EN 60715
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
System modułowy
Tworzywo
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Informacja o zakresie dostawy
włącznie z 2 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
Base height
7.5 mm
długość użyteczna
207 mm
For use with enclosure dimensions
250 mm

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Components for installation (enclosure/cabinet) (EC002620)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Szyna profilowana
Suitable for enclosure building width
0
Suitable for enclosure building height
0
Suitable for enclosure building depth
0
Szerokość
250
Wysokość
35
Głębokość
8
Maks. obciążenie/ładowność
0
Materiał
Metal
Kolor
Inne
Numer RAL
0

Wymiary

320X041