Leveringsprogramma

320N144
Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Inbouwsysteem
Toebehoren
Montagerail conform IEC/EN 60715
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
materiaal
Staalplaat 3 mm, verzinkt
Informatie over de uitlevering
inclusief 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
Lijfhoogte
7,5 mm
Effectieve lengte
207 mm
toepasbaar voor kastmaat
250 mm

Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Profielrail
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 mm
Breedte
250 mm
Hoogte
35 mm
Diepte
8 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Overig
RAL-nummer
0

Afmetingen

320X041