Gamme de livraison
Gamme
Coffrets isolants Ci
Fonction de base
Coffrets vides
Fonction de base
Système de montage
Equipements complémentaires
Profilé-support selon IEC/EN 60715
Appareil individuel/Appareil complet
Système modulaire
Matériaux
Platines en tôle d’acier galvanisée de 3 mm
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Livrées avec 2 vis de fixation imperdables
Hauteur
7,5 mm
Longueur utile
207 mm
utilisable pour taille de coffret
250 mm
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants d’armoire de commande (EC002620)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
modèle
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
largeur
250 mm
hauteur
35 mm
profondeur
8 mm
capacité de charge max.
0 kg
matériau
métal
couleur
autre
numéro RAL
0
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
Fichiers step
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center