Dodavatelský program

320N144
Product range
Ci insulated enclosures
Základní funkce
Základní skříňky
Funkce produktu
Vestavný systém
Příslušenství
lišty DIN podle ČSN/EN 60715
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Stavebnicový systém
Materiál
Ocelový plech 3 mm, pozinkovaný
Informace k rozsahu dodávky
Včetně 2 neztratitelných upevňovacích šroubů
Base height
7.5 mm
použitelné délky
207 mm
For use with enclosure dimensions
250 mm

Technická data podle ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Components for installation (enclosure/cabinet) (EC002620)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Profile rail
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
250 mm
Height
35 mm
Depth
8 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Other
RAL-number
0

Rozměry

320X041