Delivery program

bij bestelling met basiscomponent
aanwijzingen
Met geïntegreerde PE (N)-klem.
In elke behuizing 2 metrische M25 voorgeperste kabelinvoeren met schroefdraad onder en boven.
2 metrische M20 voorgeperste kabelinvoeren in de achterwand.
Voorgeperste kabelinvoeren exact tegenover elkaar die uitknipt kunnen worden.

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
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
10 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
80 mm
Hoogte
160 mm
Diepte
98 mm
Met transparant deksel
No
Geschikt voor noodstop
No
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig