Lieferprogramm

Sortiment
Sicherungsunterteile
Grundfunktion
Sicherungsunterteile 3-polig
für Paßring (Paßschraube:/FORMP)
aufschnappbar auf Hutschienen nach IEC/EN 60715 (35 mm)
Anzahl der Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
500 V AC
Sicherungseinsatz
E27, DII Baugröße
Information zum Lieferumfang
Passringe/Passschrauben, Sicherungseinsätze und Sicherungsköpfe sind im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
Belastbarkeit von Sicherungskästen unter Beachtung der Reduktionsfaktoren nach IEC/EN 60439 und VDE 0660 Teil 500 bzw. Teil 504 und der Anschlussquerschnitte der Zuleitung.
Normen und BestimmungenSicherungsunterteile S27(-1), S33(-1)
VDE 0636
CEE 16
Normen und BestimmungenAbdeckhauben
VDE 0636
Normen und BestimmungenPassringsystem
DIN 49326
DIN 49327
DIN 49524
Normen und BestimmungenPassschraubensystem RS27 (33)-3/FORMP
DIN 49510
Umgebungstemperatur
-5 - +25 (+40, wenn Jahres- und 24-Stunden-Mittelwert ≦ 35 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Bemessungsdauerstrom [Iu]
25 A
Strombahnen
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
500 V AC
Kriech- und Luftstrecken
VDE 0636 Teil 31
Stromwärmeverlust je Strombahn bei Bemessungsdauerstrom Iu
3.9 W
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 - 10 mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse
0.75 - 10 mm2

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / D-Sicherungssockel (EC000094)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D-Sicherungssockel (ecl@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])
Polzahl
3
Baugröße
DII
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung
nein
Montageart
DIN-Schiene
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
25 A

Abmessungen

140X025
(…) = S33