Delivery program

Assortiment
Tijdrelais ETR4
Basisfunctie
Tijdrelais
Functie
Impulsgevend
Impulsvormend
Opkomend- en afvalvertraagd
knipperend, impulsbeginnend
Uitschakelwissend
Inschakelwissend
Afvalvertraagd
Opkomend vertraagd
Multifunctioneel
Tijdfuncties instelbaar
Aantal wisselcontact
1
Tijdbereik
0.05 s - 100 h
tijdbereik
5 - 100 h
1.5 - 30 h
15 - 300 min
1.5 - 30 min
15 - 300s
5 - 100s
1.5 - 30 s
0.5 - 10 s
0.15 - 3 s
0.05 - 1 s
nom. bedrijfsstroom [Ie]
AC-14 [Ie]300 V [Ie ]
3 A
AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie ]
3 A
AC-14 [Ie]
Waarde geldt vanaf release 001.
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
AC-15300 V [Ie ]
3 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
3 A
AC-15
Waarde geldt vanaf release 001.
Spanningsbereik [ULN]
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz V
breedte
22.5 mm

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
VDE 0435
Norm IEC/EN 61812
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
30 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
30 x 106
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 45 - + 85 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - + 45 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 20 msMaakcontact
4 g
BeschermingsgraadKlemmen
IP20
Gewicht
0.1 kg
AansluitdiametersEenaderig
2 x (0,5 - 1,5)
1 x (0,5 - 2,5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
2 x (0,5 - 1,5)
1 x (0,5 - 2,5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
1 x (20 … 14) AWG
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Waarde geldt vanaf release 001.
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
Nominale isolatiespanning [Ui]
400 V AC
Nominale isolatiespanning [Ui]
600 V AC
Waarde geldt vanaf release 001.
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
300 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V AC
Waarde geldt vanaf release 001.
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
250 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
250 V AC
inschakelvermogenAC-14 cos ϕ = 0.3 - 400 V
48 A
inschakelvermogenAC-15 cos ϕ = 0.3 220 V
50 A
inschakelvermogenDC-11 L/R ≦ 40 ms
1.1 x Ie
uitschakelvermogen AC-14 cos ϕ = 0,3 440 V
3 A
uitschakelvermogen AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V
3 A
uitschakelvermogen DC-11 L/R ≦ 40 ms
1.1 x Ie
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-14 [Ie]
Waarde geldt vanaf release 001.
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-14440 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-11Opmerking
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC13 L/R constant volgens specificatie
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-11L/R max. 15 ms24 V [Ie ]
1.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-11L/R max. 50 ms
1.2 A
thermische nominale stroom [Ith ]
6 A
Kortsluitvastheid zonder vastlassenOpmerking
Bij directe afname van net of trafo > 1000 VA
Kortsluitvastheid zonder vastlassenMax. smeltzekering maakcontact
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenMax. smeltzekering verbreekcontact
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenMax. overstroomorgaan, 220/230 V
FAZ-B4/1-HI type
Magneetsysteem
opgenomen vermogenopkomvermogen AC
2 VA
opgenomen vermogenhoudvermogen AC
2 VA
opgenomen vermogenaantrekvermogen DC
1.8 W
opgenomen vermogenhoudvermogen DC
1.8 W
inschakelduur
100 % ID
Max. schakelfrequentie
4000 S/h
min. commandoduurAC
50 ms
min. commandoduurDC
30 ms
Herhalingsnauwkeurigheid (afwijking)
≦ 0.5 %
herhalingstijd (na 100 % afloop van de vertragingstijd)
70 ms
contactomslagtijd [tu ]
4 ms
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading (ESD)Gebruikte norm
IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatische ontlading (ESD)Luchtontlading
8 kV
Elektrostatische ontlading (ESD)Contactontlading
6 kV
Elektromagnetische velden (RFI)Gebruikte norm
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetische velden (RFI)
2.0 - 2.7 GHz: 1
1.4 - 2 GHz: 3
80 - 1000 MHz: 10 V/m
Radio-ontstoring
EN 55011, Klasse B (gestraald)
EN 55011, Klasse B (kabelgebonden)
Burst
conform IEC/EN 61000-4-4
Signaalkabels: 1
Voedingskabels: 2 kV
energierijke pulsen (surge)
conform IEC/EN 61000-4-5
4 kV (asymmetrisch)
2 kV (symmetrisch)
Instraling (IEC/EN 61000-4-6)
10 V

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.8 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Relays (EG000019) / Tijdrelais (EC001439)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelrelais / Tijdrelais (ecl@ss13-27-37-16-05 [AKF092018])
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Compleet apparaat met sokkel
No
Geschikt voor omegarailmontage
Yes
Frontmontage
No
Opsteekbaar op hulpcontactblok
No
Functie opkomvertragend
Yes
Functie afvalvertragend
Yes
Functie inschakelwissend
Yes
Functie uitschakelwissend
Yes
Functie ster-driehoek
No
Functie pulsvormend
Yes
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd
Yes
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd
Yes
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel
Yes
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel
Yes
Tijdbereik
0.05 - 360000 s
Bediening op afstand mogelijk
No
Geschikt als afstandsbediening
No
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
24 - 240 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
24 - 240 V
Nom. stuurspanning bij DC
24 - 240 V
Type stuurspanning
AC/DC
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact
0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact
0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact
0
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd
Yes
Met halfgeleideruitgang
No
Materiaal contact inzetstuk
Materiaal contact
Materiaal contactcoating
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
24 - 240 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
24 - 240 V
Bedrijfsspanning bij DC
24 - 240 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC/DC
Nom. stroom
3 A
Max. inschakelstroom
A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7
Breedte
23 mm
Hoogte
83 mm
Diepte
103 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -