031884 ETR4-51-A
Tijdrelais, sterdriehoek, 50 ms, 1W, 3-60s, 24-240VAC/DC
Alternate Catalog No.
XTTR6A60S51B
Elektronisch tijdrelais conform IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm breed, tijdbereik 3-60s, mechanische levensduur 30 * 106, DIN railmontage, willekeurige inbouwpositie, 24-240VAC/DC, sterdriehoek-overschakeling, industriëel model
Leveringsprogramma
Assortiment
Tijdrelais ETR4
Basisfunctie
Tijdrelais
Functie
Ster-driehoek-overschakeling
Wisselcontact met een omschakeltijd van 50 ms
Tijdfunctie vast ingesteld
Tijdfunctie vast ingesteld
Aantal wisselcontact
1
Tijdbereik
3 - 60s
tijdbereik
3 - 60s
nom. bedrijfsstroom [Ie]
AC-14 [Ie]300 V [Ie
]
3 A
AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie
]
3 A
AC-14 [Ie]
Waarde geldt vanaf release 001.
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
AC-15300 V [Ie
]
3 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
3 A
AC-15
Waarde geldt vanaf release 001.
Spanningsbereik [ULN]
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC V
24 - 240 V DC V
breedte
22.5 mm
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
Norm IEC/EN 61812
VDE 0435
VDE 0435
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
30 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
30 x 106
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 45 - + 85 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - + 45 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 20 msMaakcontact
4 g
BeschermingsgraadKlemmen
IP20
Gewicht
0.1 kg
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
1 x (20 … 14) AWG
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
4000 V AC
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Waarde geldt vanaf release 001.
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
Nominale isolatiespanning [Ui]
400 V AC
Nominale isolatiespanning [Ui]
600 V AC
Waarde geldt vanaf release 001.
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
300 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
440 V AC
Waarde geldt vanaf release 001.
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
250 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
250 V AC
inschakelvermogenAC-14 cos ϕ = 0.3 - 400 V
48 A
inschakelvermogenAC-15 cos ϕ = 0.3 220 V
50 A
inschakelvermogenDC-11 L/R ≦ 40 ms
1.1 x Ie
uitschakelvermogen AC-14 cos ϕ = 0,3 440 V
3 A
uitschakelvermogen AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V
3 A
uitschakelvermogen DC-11 L/R ≦ 40 ms
1.1 x Ie
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-14 [Ie]
Waarde geldt vanaf release 001.
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-14440 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-11Opmerking
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC13 L/R constant volgens specificatie
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-11L/R max. 15 ms24 V [Ie
]
1.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-11L/R max. 50 ms
1.2 A
thermische nominale stroom [Ith
]
6 A
Kortsluitvastheid zonder vastlassenOpmerking
Bij directe afname van net of trafo > 1000 VA
Kortsluitvastheid zonder vastlassenMax. smeltzekering maakcontact
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenMax. smeltzekering verbreekcontact
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenMax. overstroomorgaan, 220/230 V
FAZ-B4/1-HI type
Magneetsysteem
opgenomen vermogenopkomvermogen AC
2 VA
opgenomen vermogenhoudvermogen AC
2 VA
opgenomen vermogenaantrekvermogen DC
1.8 W
opgenomen vermogenhoudvermogen DC
1.8 W
inschakelduur
100 % ID
Max. schakelfrequentie
4000 S/h
min. commandoduurAC
50 ms
min. commandoduurDC
30 ms
Herhalingsnauwkeurigheid (afwijking)
≦ 0.5 %
herhalingstijd (na 100 % afloop van de vertragingstijd)
70 ms
contactomslagtijd [tu
]
50 ms
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading (ESD)Gebruikte norm
IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatische ontlading (ESD)Luchtontlading
8 kV
Elektrostatische ontlading (ESD)Contactontlading
6 kV
Elektromagnetische velden (RFI)Gebruikte norm
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetische velden (RFI)
80 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Radio-ontstoring
EN 55011, Klasse B (kabelgebonden)
EN 55011, Klasse B (gestraald)
EN 55011, Klasse B (gestraald)
Burst
Voedingskabels: 2
Signaalkabels: 1
conform IEC/EN 61000-4-4 kV
Signaalkabels: 1
conform IEC/EN 61000-4-4 kV
energierijke pulsen (surge)
2 kV (symmetrisch)
4 kV (asymmetrisch)
conform IEC/EN 61000-4-5
4 kV (asymmetrisch)
conform IEC/EN 61000-4-5
Instraling (IEC/EN 61000-4-6)
10 V
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Relais (EG000019) / Tijdrelais (EC001439)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelrelais / Tijdrelais (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend
Nee
Functie afvalvertragend
Nee
Functie inschakelwissend
Nee
Functie uitschakelwissend
Nee
Functie ster-driehoek
Ja
Functie pulsvormend
Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd
Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd
Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel
Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel
Nee
Met insteeksokkel
Nee
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Geschikt als afstandsbediening
Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
24 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
24 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 240 V
Type stuurspanning
AC/DC
Nom. stroom
3 A
Tijdbereik
3 - 60 s
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact
0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact
1
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
1
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact
0
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd
Nee
Met halfgeleideruitgang
Nee
Geschikt voor omegarailmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage
Nee
Breedte
23 mm
Hoogte
83 mm
Diepte
103 mm
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Karakteristieken
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
UK
-
Activaformer AWA2527-1485, Pub51244(PDF, 09/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center