Leveringsprogram
Sortiment
Tidsrelé ETR4
Grunnfunksjon
Tidsrelé
Funksjon
Stjerne-trekant-omkobling
Veksler med en svitsjetid på 50 ms
Fast tidsfunksjon
Fast tidsfunksjon
Antall vekslere
1
Tidsområde
3 - 60 s
Tidsområde
3 - 60 s
Nominell strøm [Ie]
AC-14 [Ie]300 V [Ie]
3 A
AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
AC-14 [Ie]
Verdien gjelder fra versjon 001.
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
AC-15300 V [Ie]
3 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
AC-15
Verdien gjelder fra versjon 001.
Spenningsområde [ULN]
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC V
24 - 240 V DC V
Bredde
22.5 mm
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
Standard IEC/EN 61812
VDE 0435
VDE 0435
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
30 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
30 x 106
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 45 - + 85 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - + 45 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 20 msTilkoblingskontakt
4 g
KapslingsklasseKlemmer
IP20
Vekt
0.1 kg
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0.5 - 2.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0.5 - 2.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
2 x (0.5 - 1.5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
1 x (20 - 14) AWG
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Verdien gjelder fra versjon 001.
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/2
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
400 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
600 V AC
Verdien gjelder fra versjon 001.
Måledriftsspenning [Ue]
300 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
440 V AC
Verdien gjelder fra versjon 001.
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
250 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
250 V AC
InnkoblingskapasitetAC-14 cos ϕ = 0,3 400 V
48 A
InnkoblingskapasitetAC-15 cos ϕ = 0,3 220 V
50 A
InnkoblingskapasitetDC-11 L/R - 40 ms
1.1 x Ie
Bryteevne AC-14 cos ϕ = 0,3 440 V
3 A
Bryteevne AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V
3 A
Bryteevne DC-11 L/R - 40 ms
1.1 x Ie
Nominell strøm [Ie]AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-14 [Ie]
Verdien gjelder fra versjon 001.
Nominell strøm [Ie]AC-14440 V [Ie
]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-11Merk
Til- og frakoblingsforhold til DC13, tidskonstant som angitt
Nominell strøm [Ie]DC-11L/R maks. 15 ms24 V [Ie
]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]DC-11L/R maks. 50 ms
1.2 A
Konvensjonell termisk strøm [Ith]
6 A
Kortslutningsstyrke uten sveisingMerk
Ved levering direkte fra strømnettet eller transformator > 1000 VA
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. smeltesikring lukker
6 A gG/gL
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. smeltesikring åpner
6 A gG/gL
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. overstrømorgan 220/230 V
FAZ-B4/1-HI Type
Mekanisk drift
InngangseffektInntrekkskraft AC
2 VA
InngangseffektHoldeeffekt AC
2 VA
InngangseffektInntrekkskraft DC
1.8 W
InngangseffektHoldeeffekt DC
1.8 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
maksimal bryterhyppighet
4000 S/h
Minimum kommandovarighetAC
50 ms
Minimum kommandovarighetDC
30 ms
Repetisjonsnøyaktighet (avvik)
≦ 0.5 %
Gjenopprettingstid (etter 100% tidsforsinkelse)
70 ms
Kontakt-skiftetid [tu]
50 ms
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektrostatisk utladning (ESD)standard som er brukt
IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatisk utladning (ESD)Luftutlading
8 kV
Elektrostatisk utladning (ESD)Kontaktutlading
6 kV
Elektromagnetiske felt (RFI)brukt standard
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetiske felt (RFI)
80 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Radiostøydemping
EN 55011, Klasse B (kabelbundet)
EN 55011, Klasse B (utstrålt)
EN 55011, Klasse B (utstrålt)
Støtpulser
Forsyningskabler: 2
Signalledninger: 1
etter IEC/EN 61000-4-4 kV
Signalledninger: 1
etter IEC/EN 61000-4-4 kV
strømpulser (surge)
2 kV (symmetrisk)
4 kV (asymmetrisk)
etter IEC/EN 61000-4-5
4 kV (asymmetrisk)
etter IEC/EN 61000-4-5
Utstrålt RFI etter IEC/EN 61000-4-6
10 V
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.4 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.8 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Relays (EG000019) / Tidsrelé (EC001439)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Relay and socket / Timed relay (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Type strømtilkobling
Skrukobling
Funksjonforsinkelse
Nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse
Nei
Funksjon innkoblingsviskende
Nei
Funksjon frakoblingsviskende
Nei
Funksjon stjernedelta
Ja
Funksjon impulsformende
Nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid
Nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid
Nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid
Nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid
Nei
Med Pluggbar sokkel
Nei
Fjernbetjening mulig
Nei
Bare for fjernbetjening
Nei
Påbyggbare kontaktblokker
Nei
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
24 - 240
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
24 - 240
Nominell matespenning Us ved DC
24 - 240
Spenningstype for betjening
AC/DC
Merkestrøm
3
Tidsperiode
3 - 60
Antall utganger, momentan, åpen
0
Antall utganger, momentan, lukket
1
Antall utganger, momentan, vekslende
0
Antall utganger, forsinket, åpen
0
Antall utganger, forsinket, lukket
1
Antall utganger, forsinket, vekslende
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan
Nei
Med halvlederutgang
Nei
Egnet for montasje på DIN-skinne
Ja
For frontmontasje
Nei
Bredde
23
Høyde
83
Dybde
103
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Karakteristikker
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
UK
-
Dokumenterformer AWA2527-1485, Pub51244(PDF, 09/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center