Leveringsprogramma

Toepasbaar voor
Voor wanddikte 2 - 3 mm
Materiaal
PVC
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035
gatdiameter
58 mm
Kabelbuitendiameter
14 - 54 mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Wurgnippel (EC000451)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Cable plug sealing clamp (ecl@ss10.0.1-27-14-44-25 [ADI147007])
Nom. diameter
71 Millimeter
Nom. diameter (Pg)
0
Uitvoering
Afsnijdbaar
Afdichtbereik
14 - 54 Millimeter
Voor wanddikte
2 - 3 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Materiaal
Kunststof
Kleur
Lichtgrijs
Halogeenvrij
Ja

Afmetingen

4610DIM-26