Программа поставок
Основная функция
Удлинители вала
пластик
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Length
9 mm
Cross section height
0 mm
Cross section width
0 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center