029799 AE(+9MM)-T0
Przedłużenie osi, 9mm, do T0
Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle, pracach ręcznych i technice budowlanej. Do wyboru dostępnych jest wiele standardowych układów połączeń. Dodatkowo można również realizować układy połączeń na indywidualne zamówienie klienta. Możliwości są tu niemal nieograniczone. Bogata oferta akcesoriów uzupełnia proagram przełączników i zwiększa obszar zastosowań.
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Przedłużenia osi
Tworzywo sztuczne
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Oś napędu łącznika (EC000916)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Oś wyłącznika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Długość
9 mm
Wysokość przekroju
0 mm
Szerokość przekroju
0 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center