Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Akselutvidelser
Plast
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Bryteraksling (EC000916)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Lengde
9 Millimeter
Tverrsnitt høyde
0 Millimeter
Tverrsnitt bredde
0 Millimeter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center