Программа поставок

Основная функция
Удлинители вала
пластик
Длина оси
25 мм
Применяемое для
T5(B)-…/Z
P3-…/Z
P3-…/V
указания
возможна установка макс. 4 шт. по 25 мм на ось выключателя

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Length
25 mm
Cross section height
15 mm
Cross section width
15 mm

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required