Program dostaw

Funkcja podstawowa
Przedłużenia osi
Tworzywo sztuczne
Długość osi
25 mm
Stosowane do
T5(B)-…/Z
P3-…/Z
P3-…/V
Wskazówki
maks. 4 szt. na każde 25 mm wtykane na oś przełączników

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Nie dotyczy.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Oś napędu łącznika (EC000916)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Oś wyłącznika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Długość
25 mm
Wysokość przekroju
15 mm
Szerokość przekroju
15 mm

Aprobaty

North America Certification
UL/CSA certification not required