Leveringsprogramma

Basisfunctie
Asverlengingen
kunststof
Aslengte
25 mm
Toepasbaar voor
T5(B)-…/Z
P3-…/Z
P3-…/V
aanwijzingen
max. 4 stuks per 25 mm op schakelaaras steekbaar

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaaras (EC000916)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Schakelaaras (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Lengte
25 Millimeter
Dwarsdoorsnede hoogte
15 Millimeter
Dwarsdoorsnede breedte
15 Millimeter

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required