Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Akselutvidelser
Plast
Aksellengde
25 mm
kan brukes for
T5(B)-…/Z
P3-…/Z
P3-…/V
Merknader
maks 4 stk. á 25 mm kan settes inn på bryterakselen

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Bryteraksling (EC000916)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Lengde
25 Millimeter
Tverrsnitt høyde
15 Millimeter
Tverrsnitt bredde
15 Millimeter

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required