Dodavatelský program

Základní funkce
Prodloužení osy
Plastové provedení
Délky os
25 mm
Použitelný pro
T5(B)-…/Z
P3-…/Z
P3-…/V
Poznámky
Lze nasadit max.4 kusy každých 25 mm na osu spínače

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Osa spínacu (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Length
25 mm
Cross section height
15 mm
Cross section width
15 mm

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required