Lieferprogramm

Verwendungshinweis
Dieses Produkt entspricht der Niederspannungs-Richtinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Norm-Anforderungen der Schienen- und Bahnindustrie und muss daher vom Anwender separat für die spezielle Applikation geprüft werden.
Sortiment
Druckwächter mit Hauptkontakten
Schutzart
IP65
Anzahl der Pole
3-polig
Aus- und Einschaltdruck:
Getrennt stufenlos einstellbar.
Alle innerhalb der gerasterten Diagrammfläche liegenden Schnittpunkte können eingestellt werden.
132U008

min. Schaltdifferenz: 1,4 bar

Beispiel:

Ausschaltdruck 8,5 bar

Einschaltdruck 4,5 bar

variable Schaltdifferenz
max. Betriebsdruck
15 bar
Hinweise

Ausstattung:

  • stets mit Klemmenabdeckung
  • 1 isolierte Schutzleiterklemme
  • 1 isolierte Klemme N
  • 2 ausbrechbare Leitungseinführungen für M20, ohne Verschraubung
  • IP65 in Verbindung mit Kabelverschraubung V-M20
  • Druckrohrflansch R ½”
  • auf Wunsch: Druckrohrflansch R ¼”
  • Neopren-Membran

R ¼” entspricht G ¼

R ½” entspricht G ½ nach ISO 228-1

Zum Einsatz als Motorschalter nach IEC/EN 60947-4-1 für:

Drehstrom AC-3

Einphasenstrom

Gleichstrom DC-3

Zum Einsatz als Steuerschalter:

Werkseitige Einstellung von Ein-und Ausschaltdruck erfolgt über Typenzusatz → 203948

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-4-1
Prüfdruck
32 bar
Berstdruck
90 bar
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 1500
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - 70
Schutzart
IP65
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 [Halbsinusstoß 20 ms]
> 10 g
Schwingfestigkeit nach IEC 60068-2-6 [1 mm Amplitude]
36 Hz
Lebensdauer [Schaltspiele ]
0.5 x 106
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Anschlussklemmen
Flachklemme mit Klemmscheibe
Anschlussschraube
M4
Anzugsmoment Anschlussschraube
1.2 Nm
Strombahnen/Schaltvermögen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
400 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
max. Kurzschlussschutzeinrichtungschmelzsicherungslos
PKZM0-20 Typ
max. KurzschlussschutzeinrichtungSchmelzsicherung [gG/gL]
20 A
Zuordnungsart
1
Bemessungskurzschlussstrom [Iq (= Strom r)]
1 kA
AC-3Bemessungsbetriebsstrom230 V
15 A
AC-3Bemessungsbetriebsstrom400 V
11.5 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung P230 V
4 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung P400 V
5.5 kW
DC-3Bemessungsbetriebsstrom24 V
16 A
DC-3Bemessungsbetriebsstrom110 V
12.5 A
DC-3Bemessungsbetriebsstrom250 V
2 A
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Druckschalter (EC000243)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Überwachungsgerät (Niederspannungs-Schalttechnik) / Druckschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-18-14 [AKF108014])
Geeignet als Wächter
ja
Geeignet als 2 Punktregler
ja
Geeignet als Begrenzer
nein
Max. Betriebsdruck
15000 hPa
Einschaltdruck
0 - 9.4 bar
Anfangseinstellung
0 - 0 hPa
Ausschaltdruck
0 - 11 bar
Endeinstellung
0 - 0 hPa
Druck-Schaltdifferenz
0 bar
Max. Prüfdruck
32 bar
Berstdruck
90 bar
Mediumtemperatur
25 - 80 °C
Anschluss
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Gewindemaß
1/2 Zoll
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
0 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
0 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
0 - 250 V
Anfangswert Messbereich Druck
0 Pa
Endwert Messbereich Druck
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
5.5 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V
15 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
11.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
0
Einstellbarer Strombereich
0 - 0 A
Mit Handbetätigung
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter
nein
Elektronische Ausführung
nein
Mit Display
nein
Explosionsgeschützt
nein
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
Höhe
110 mm
Breite
60 mm
Durchmesser
0 mm
Tiefe
96 mm

Approbationen

Product Standards
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
CSA certified

Abmessungen

132X007
132X002
132X003