Program dostaw
Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria
Zarządzanie kablami
Akcesoria
Przepusty kablowe
Stosowane do
For wall thickness 2 - 8 mm
Tworzywo
Miękkie PCW
bez kadmu i ołowiu
bez kadmu i ołowiu
Wytrzymałość powierzchniowa
zbliżony do RAL 7035
Wprowadzenie przewodów
PG 29
Hole diameter
38 mm
Średnica zewnętrzna przewodu
12,5 - 31 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
1,5 - 35 mm2
Dane Techniczne
Materiał
Tworzywo
Miękkie PCW
bez kadmu i ołowiu
bez kadmu i ołowiu
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Model
Zamknięty
Suitable for cable gland
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły
Number of cables
1 - 1
Do przewodów o średnicy
12.5 - 31
Średnica otworu
38
Do ściany o grubości
2 - 8
Rozmiar gwintu metrycznego
0
Thread size PG
29
Długość całkowita
20
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Shrink technique
Nie
Wersja narożna
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Kolor
Szary
Gazoszczelność
Tak
Ognioochronna
Nie
Wodoszczelność
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatury pracy
-5 - 40
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center