Programma di fornitura

Assortimento
Accessori generali per il quadro elettrico
accessori
Gestione cavi
accessori
pressacavi
utilizzabile per
per spessore parete 2 - 8 mm
Materiale
PVC morbido
senza cadmio e senza piombo
Finitura superficiale
simile RAL 7035
Entrata cavi
PG 29
Diametro foro
38 mm
Diametro esterno cavo
12,5 - 31 mm
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili
1,5 - 35 mm2

Dati tecnici

Materiale
Materiale
PVC morbido
senza cadmio e senza piombo

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / Manicotto passante (EC000879)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Tipologia
chiuso
inserto per collegamento a vite del cavo
no
ingresso del cavo
tondo
numero di cavi
1 - 1
per diametro cavo
12.5 - 31 mm
diametro del foro
38 mm
per spessore parete
2 - 8 mm
dimensione della filettatura metrica
0
dimensione della filettatura PG
29
lunghezza totale
20 mm
con alette bloccacavo
no
tecnica di restringimento
no
esecuzione angolare
no
Materiale
plastica
qualità del materiale
PVC
Trattamento superficie
altri
senza alogeni
no
colore
grigio
a tenuta di gas
a prova di fuoco
no
ermetico all’acqua
grado di protezione (IP)
IP65
temperatura di impiego
-5 - 40 °C

Dimensioni

4300DIM-311