Gamme de livraison
Gamme
Equipements complémentaires généraux pour armoire
Equipements complémentaires
Fixation des câbles
Equipements complémentaires
Passe-câbles
Utilisation pour
pour parois de 2 à 8 mm d'épaisseur
Matériau
PVC souple
Sans cadmium ni plomb
Sans cadmium ni plomb
Propriété de surface
Similaire RAL 7035
Entrée de câble
PG 29
Diamètre de perçage
38 mm
diamètre extérieur câble
12,5 - 31 mm
Utilisation : câbles PRC ou PVC, 4 conducteurs
1,5 - 35 mm2
Caractéristiques techniques
Matériaux
Matériau
PVC souple
Sans cadmium ni plomb
Sans cadmium ni plomb
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Accessoires pour entrée de câbles et de conduits (EG000009) / Passe fil ou cable (EC000879)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareillage de raccordement / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
modèle
fermé
insert pour presse-étoupe
non
entrée de câble
rond
nombre câbles
1 - 1
pour diamètre de câble
12.5 - 31 mm
diamètre d'alésage
38 mm
pour épaisseur de paroi
2 - 8 mm
taille de fil (M..)
0
dimension du filetage PG
29
longueur totale
20 mm
serre cable
non
technique de rétrécissement
non
finition de l'angle
non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
autre
sans halogène
non
couleur
gris
étanche au gaz
oui
ininflammable
non
étanche à l’eau
oui
indice de protection (IP)
IP65
température d'utilisation
-5 - 40 °C
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center