Lieferprogramm
Sortiment
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör
Kabelmanagement
Zubehör
Kabeltüllen
verwendbar für
für Wandstärke 2 - 8 mm
Werkstoff
Weich-PVC
cadmium- und bleifrei
cadmium- und bleifrei
Oberflächenbeschaffenheit
ähnlich RAL 7035
Leitungseinführung
PG 29
Bohrungsdurchmesser
38 mm
Leitungsaußendurchmesser
12,5 - 31 mm
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig
1,5 - 35 mm2
Technische Daten
Material
Werkstoff
Weich-PVC
cadmium- und bleifrei
cadmium- und bleifrei
Technische Daten nach ETIM 8.0
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen (EG000009) / Durchführungstülle (EC000879)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Durchführungstülle (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Ausführung
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung
nein
Kabeleinführung
rund
Anzahl der Kabel
1 - 1
Geeignet für Kabeldurchmesser
12.5 - 31 mm
Bohrungsdurchmesser
38 mm
Für Wandstärke
2 - 8 mm
Gewindemaß (metrisch)
0
Gewindemaß PG
29
Gesamtlänge
20 mm
Mit Zugentlastung
nein
Schrumpftechnik
nein
Winkelausführung
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz
sonstige
Halogenfrei
nein
Farbe
grau
Gasdicht
ja
Feuerfest
nein
Wasserdicht
ja
Schutzart (IP)
IP65
Einsatztemperatur
-5 - 40 °C
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center