Delivery program

Assortiment
Zekeringonderdelen
Basisfunctie
Schroefpatroonhouder, 1-polig
Voor pasring (passchroef:/FORMP)
Opclipbaar op draagrail conform IEC/EN 60715 (35 mm)
polen
1-polig
nominale bedrijfsstroom [Ie]
63 A
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
660
690 V AC
zekering
E33, DIII bouwgrootte
Informatie over de uitlevering
Pasringen/passchroeven, zekeringen en zekeringkoppen zijn in de uitlevering niet inbegrepen

Technical data

Algemeen
Normen en bepalingen
Belastbaarheid van zekeringkasten rekening houdend met de reductiefactoren conform IEC/EN 60439 en VDE 0660 deel 500 resp. deel 504 en de aansluitdoorsnede van de voedende kabel.
Normen en bepalingenZekeringhouders (R)S27(1), R(S)33(1)
VDE 0636
CEE 16
Normen en bepalingenafdekkappen
VDE 0636
Normen en bepalingenpasringsystem
DIN 49326
DIN 49327
DIN 49 524
Normen en bepalingenPasschroefsysteem RS27 (33)-3/FORMP
DIN 49510
Omgevingstemperatuur
-5 - +25 (+40, bij jaar- en 24-uurs gemiddelde ≦ 35 °C
inbouwpositie
willekeurig
nominale continu stroom [Iu ]
63 A
Stroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
kruip- en luchtwegen
VDE 0636 deel 31
stroomwarmteverlies per stroombaan bij nom. continu stroom Iu
7.5 W
AansluitdiametersEenaderig
2.5 … 16 mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1.5 … 25 mm2

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D-zekeringhouder (EC000094)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / D-zekeringssokkel (ecl@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])
Aantal polen
1
DIN-grootte
DIII
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Passchroef
Uitvoering met afdekking
Nee
Montagewijze
DIN-rail
Nom. (meet)spanning
690 V
Nom. (meet)stroom
63 A