Leveringsprogram

Sortiment
Sikringsunderdeler
Grunnfunksjon
Sikringsføtter 1-polet
for målerring (passkrue:/FORMP)
Sneppfeste på DIN-skinner iht. IEC/EN 60715 (35 mm)
Poler
1-polet
Nominell strøm [Ie]
63 A
Måledriftsspenning [Ue]
660
690 V AC
Sikringskassett
E33, DIII Størrelse
Informasjon om leveringsomfang
Målerringer/skruer, sikringskassetter og sikringshoder følgerikke med ved levering.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Bæreevne for sikringsboks når reduksjonsfaktorer tas hensyn til iht. IEC/EN 60439 og VDE 0660 del 500 eller del 504 og tilkoblingstverrsnittene for tilførselsledningen.
Standarder og bestemmelserSikringsunderdeler S27(-1), S33(-1)
VDE 0636
CEE 16
Standarder og bestemmelserDeksler
VDE 0636
Standarder og bestemmelserPassringsystem
DIN 49326
DIN 49327
DIN 49524
Standarder og bestemmelserPasskruesystem RS27 (33)-3/FORMP
DIN 49510
Omgivelsestemperatur
-5 - +25 (+40, hvis års- og 24-timers-gjennomsnittsverdi ≦ 35 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
63 A
Strømbaner
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Krypstrømlengde og luftgap
VDE 0636 del 31
Gjeldende varmetap per kontakt ved nominell konstantstrøm Iu
7.5 W
Klemmekapasitetentrådet
2.5 - 16 mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1.5 - 25 mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C

Tekniske data etter ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Diazed fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-03 [AFZ802011])
Number of poles
1
Construction size
DIII
Material
Plastic
Model
Fitted screw
Version with cover
No
Mounting method
DIN rail
Nominal rated voltage
690 V
Nominal rated current
63 A

Dimensjoner

140X004
(…) = S33