Dodavatelský program
Product range
Fuse Bases
Basic function
Fuse bases 1 pole
For gauge ring (gauge screw:/FORMP)
Can be snap fitted on top-hat rail to IEC/EN 60715 (35 mm)
Póly
1-pólové
Jmenovitý proud [Ie]
63 a
Jmenovité provozní napětí [Ue]
660
690 V AC
690 V AC
pojistka
E33, DIII Typová velikost
Informace k rozsahu dodávky
přesné kroužky / pojistné šrouby, pojistkové vložky a pojistkové hlavice jsou součástí dodávky nejsousoučástí
Technická data
Všeobecně
Standardy
Load carrying capacity of fuse enclosures taking into account the derating factors to IEC/EN 60439 and VDE 0660 Part 500 and Part 504, and the cross-sections of the incoming cable.
StandardyFuse bases: S27(-1), S33(-1)
VDE 0636
CEE 16
CEE 16
StandardyProtective covers
VDE 0636
StandardyGauge ring system
DIN 49326
DIN 49327
DIN 49524
DIN 49327
DIN 49524
StandardyRS27 (33)-3/FORMP gauge screw system
DIN 49510
Okolní teplota
-5 - +25 (+40, je-li roční a 24hodinová průměrná hodnota ≦ 35 °C
Poloha při montáži
libovolná
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
63 A
Kontakty
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Creepage and clearance distances
VDE 0636 Part 31
Current heat loss per contact at rated uninterrupted current Iu
7.5 W
Svorkové výkonyJednožilový
2.5 - 16 mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1.5 - 25 mm2
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Technická data podle ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Diazed fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-03 [AFZ802011])
Number of poles
1
Construction size
DIII
Material
Plastic
Model
Fitted screw
Version with cover
No
Mounting method
DIN rail
Nominal rated voltage
690 V
Nominal rated current
63 A
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center