Lieferprogramm

Sortiment
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör
Kabelmanagement
Zubehör
Kabeltüllen
verwendbar für
für Wandstärke 2 - 8 mm
Werkstoff
Weich-PVC
cadmium- und bleifrei
Oberflächenbeschaffenheit
ähnlich RAL 7035
Leitungseinführung
PG 21
Bohrungsdurchmesser
29,5 mm
Leitungsaußendurchmesser
12,5 - 20 mm
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig
1,5 - 16 mm2

Technische Daten

Material
Werkstoff
Weich-PVC
cadmium- und bleifrei

Technische Daten nach ETIM 7.0

Einführungssysteme für Kabel/Leitungen (EG000009) / Durchführungstülle (EC000879)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Durchführungstülle (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Ausführung
geschlossen
Einsatz für Kabelverschraubung
nein
Kabeleinführung
rund
Anzahl der Kabel
1 - 1
Geeignet für Kabeldurchmesser
12.5 - 20 mm
Bohrungsdurchmesser
29.5 mm
Für Wandstärke
1 - 6.5 mm
Gewindemaß (metrisch)
0
Gewindemaß PG
21
Gesamtlänge
0 mm
Mit Zugentlastung
nein
Schrumpftechnik
nein
Winkelausführung
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche
sonstige
Halogenfrei
nein
Farbe
grau
Gasdicht
ja
Feuerfest
nein
Wasserdicht
ja
Schutzart (IP)
IP65
Einsatztemperatur
-5 - 40 °C

Abmessungen

4300DIM-309