Delivery program

Assortiment
xEnergy Safety Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Verdelerkasten
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
beschermingsgraad
IP65
normen en bepalingen
EN 62208
EN 61439-2
Beschrijving
Behuizing voorbereid voor verdeler
Twee zijden gesloten, uit te klappen; twee zijden open
Verzegelbare dekselsluitingen
Geïntegreerde drukontlasting in geval van kortsluiting
Uitvoering deksel
Transparant
Breedte
375 mm
Hoogte
375 mm
Diepte
275 mm
Inbouwdiepte bij montageplaat
250 mm
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
242.5 mm
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
235 mm
Kastdiepte
Legenda bij afbeelding
Maten van boven:
Inbouwdiepte bij montageplaat
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
Kastdiepte

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
EN 62208
EN 61439-2
Omgevingstemperatuur
-40 - +80 °C
beschermingsgraad
IP65
Materiaal
Materiaal
Glasvezelversterkt polycarbonaat (onderkast)
Onversterkt polycarbonaat (deksel)
Halogeenvrij
oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
materiaaleigenschap
ThermischTemperatuurbestendigheid
-40 °C - 120 °C (kast)
85 °C (bout)
80 °C (afdichting)
ChemischChemische bestendigheid
Bestendig tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%
Niet bestendig tegen: logen, benzol
atmosferischzoutnevel
IEC 60068-2-11
atmosferischUV-bestendigheid
onder afdak
brandgedragBrandklasse conform UL 94
V1 (onderkast)
V2 (deksel)

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
34 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
32 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
29 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
69 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
64 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
59 W
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
Onderste deel 960°C/deksel 850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
20 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP65
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
8 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Distribution boards (EG000023) / Installatiekast leeg (EC000058)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss13-27-14-24-08 [ACN385016])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking
Optioneel
Uitvoering deksel
Gesloten
Type deur
Geen
Transparant deksel/deur
Yes
Met slot
No
Nom. stroom (In)
1600 A
Hoogte
375 mm
Breedte
375 mm
Diepte
275 mm
Inbouwdiepte
250 mm
Inwendige diepte
250 mm
Plaatdikte kast
6 mm
Plaatdikte deur/deksel
6 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Aantal modulen
1
Aantal rijen
0
Breedte in module-eenheden
15
Aantal uitsparingen voor flensplaten
4
Aanbouwmogelijkheid
Yes
Aantal leidinginvoeringen
100
Materiaal behuizing
Kunststof
Oppervlaktebescherming
Overig
Met montageplaat
No
Geschikt voor buitengebruik
Yes
Geschikt voor bliksembeveiliging
Yes
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Beschermingsklasse
II
Slagvastheid
Overig
Functiebehoud
Overig
Deksel met drukontlasting
Yes