Dodavatelský program

Product range
xEnergy Safety Ci
Základní funkce
Základní skříňky
Funkce produktu
rozváděč
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Stupeň krytí
IP 65
Normy a ustanovení
EN 62208
EN 61439-2
Popis
Skříň připravená pro rozvodnou desku
Uzavřené ze dvou stran, lze vyklopit, otevřené ze dvou stran
upevňovací šrouby s možností plombování
integrované uvolnění tlaku pro případ zkratu
Typ krytu
Průhledný
Šířka
375 mm
Výška
375 mm
Hloubka
275 mm
Vestavná hloubka u montážního plechu
250 mm
Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 7,5 mm
242.5 mm
Mounting depth for mounting rail 15 mm height
235 mm
Hloubka krytu
Legenda k obrázkům
Rozměr shora:
Vestavná hloubka u montážního plechu
Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 7,5 mm
Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 15 mm
hloubka skříňky

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
EN 62208
EN 61439-2
Okolní teplota
-40 - +80 °C
Stupeň krytí
IP 65
Materiál
Materiál
polykarbonát zpevněný skelnými vlákny (spodní skříňka)
Nezpevněný polykarbonát (kryt)
Bez obsahu halogenů
Povrchová úprava
odolnost proti korozi
Vlastnosti materiálu
TepelnýOdolný proti teplotám
-40 °C - +120 °C (Kryt)
85 °C (uzavírací čepy)
80 °C (Těsnění)
Chemický odporChemická odolnost
Odolné proti: kyseliny < 10 %, minerální olej, alkohol, benzín, tuky, roztoky solí
Podmíněně odolné proti: kyseliny > 10 %
Není odolné proti: louhy, benzen
AtmosférickýSolná mlha
IEC 60068-2-11
Atmosférickýodolnost proti UV záření
pod ochrannou střechu
HořlavostPožární třída podle UL94
V1 (Skříňka)
V2 (Kryty)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
34 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
32 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
29 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
69 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
64 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
59 W
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
Spodní část 960 °C / víko 850 °C, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
20 kg každý kryt s nosnou konstrukcí a závěsným zařízením naplněný, instalovaný a zajištěný podle aktuálně platného návodu k montáži.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK10
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP 65
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Stupeň ochrany 2, proto se nevztahuje.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
8 kV
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
Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss13-27-14-24-08 [ACN385016])
Mounting method
Surface mounted
Type of covering
Optional
Cover model
Closed
Type of door
None
Transparent cover/door
Yes
With lock
No
Nominal current (In)
1600 A
Height
375 mm
Width
375 mm
Depth
275 mm
Built-in depth
250 mm
Inner depth
250 mm
Material plate thickness cabinet
6 mm
Material plate thickness door/cover
6 mm
Colour
Grey
RAL-number
7035
Number of modules
1
Number of rows
0
Width in number of modular spacings
15
Number of openings for flange plates
4
Extension possible
Yes
Number of conduit inlets
100
Housing material
Plastic
Surface protection
Other
With mounting plate
No
Suitable for outdoor use
Yes
Suitable for lightning protection
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other
Protection class
II
Impact strength
Other
Circuit integrity
Other
Cover with overpressure release
Yes