Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
Linsen für Leuchtmelder
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
mit individueller Beschriftung über Labeleditor, → Datenblatt, Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kalotte, Linse (EC001072)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Kalotte, Linse (ecl@ss13-27-37-12-31 [AKF049019])
Farbe der Linse
weiß
Form der Linse
quadratisch
Bauform
flach
Beschriftet
nein
Einbaudurchmesser
16 mm
Durchmesser
0 mm
Breite
21 mm
Höhe
21 mm