Leveringsprogram

Sortiment
Tomme skap CI-B, C, D
Grunnfunksjon
Tomt skap
Produktfunksjon
Tomme skap CI-B, C, D
Kapslingsklasse
IP55
Beskrivelse
Enkel kapsling med hullplate
med PEN-klemme
metriske utstansinger oppe, nede
Dekselutførelse
gjennomsiktig
Dimensjoner
Bredde
87 mm
Høyde
149 mm
Dybde
128 mm
Skapdybde
Forklaring på grafikk
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 15 mm høyde
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 7,5 mm høyde
Installasjonsdybde ved montasjeplate
Mål ovenfra:
Installasjonsdybde ved montasjeplate
110 mm
Merknader
L
 

Knockouts

2 x M20
 

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Kapslingsmateriale
Plast
Bredde
87
Høyde
149
Dybde
128
Med gjennomsiktig deksel
Yes
Egnet for nødstopp
Yes
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre