Программа поставок

Ассортимент
Держатели предохранителей
Основная функция
Держатели предохранителей, 1-полюсные
для установочного кольца (установочный винт:/FORMP)
резьбовое крепление (отверстия для винтов M4)
Полюсы
1-полюсный
Расчетный рабочий ток [Ie]
63 A
Номинальное напряжение [Ue]
660
690 В перем. тока
Предохранитель
E33, DIII Типоразмер
Информация о комплекте поставки
Установочные кольца и винты, предохранительные вставки и головки не входят в комплект поставки

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
Допустимая нагрузка блоков предохранителей с учетом коэффициентов ослабления согласно IEC/EN 60439 и VDE 0660, часть 500 или часть 504, и поперечных сечений подводящего провода.
Стандарты и положенияДержатели предохранителей S27(-1), S33(-1)
VDE 0636
CEE 16
Стандарты и положенияКожухи
VDE 0636
Стандарты и положенияСистема установочных колец
DIN 49326
DIN 49327
DIN 49524
Стандарты и положенияСистема установочных винтов RS27 (33)-3/FORMP
DIN 49510
Температура окружающей среды
-5 - +25 (+40, если годовое и суточное среднее значение ≦ 35 °C
установочное положение
любая
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
63 A
Контакты
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Пути тока утечки и воздушные зазоры
VDE 0636 часть 31
Электрические тепловые потери на контакт при измеренном токе длительной нагрузки Iu
7.5 W
Поперечные сечения соединенияодножильный
2,5 - 16 мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1,5 - 25 мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Цоколи резьбовых предохранителей (с плавкой вставкой) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])
Number of poles
1
Construction size
DIII
Material
Plastic
Model
Fitted screw
Version with cover
No
Mounting method
Screw mounting
Rated voltage
690 V
Rated current
63 A

Размеры

140X004
(…) = S33