Программа поставок

460I017
Ассортимент
xEnergy Safety Ci
Основная функция
Подготовленный корпус
Функция продукции
Модульная система токовой шины
Принадлежности
Крышки для защиты от прикосновения
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Информация о комплекте поставки
Всегда также требуется заказывать комплект крепёжных скоб AH-GA
Встраиваемые устройства
Патрон перемыкающего предохранителя RS…3-50
Предохранительные выключатели GST00-160-40-60-AOU
Применяемое для
CI44…

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
375 mm
Height
375 mm
Depth
10 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Plastic
Colour
Grey
RAL-number
7035

Размеры

461X019