Dodavatelský program

460I017
Product range
xEnergy Safety Ci
Základní funkce
Připravená skříňka
Funkce produktu
Modulový sběrnicový systém
Příslušenství
ochranný kryt
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Stavebnicový systém
Informace k rozsahu dodávky
Vždy k tomu společně objednejte sadu držáků AH-GA
Devices which can be fitted
RS…3-50 busbar mounting fuse base
GSTA00-160-40-60-AOU fuse switch-disconnector
Použitelný pro
CI44…

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
375 mm
Height
375 mm
Depth
10 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Plastic
Colour
Grey
RAL-number
7035

Rozměry

461X019