Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Frontplater
Funksjon
tilleggsfrontplater
for hengelåssperrer
består av etikettfeste og etikett
kan plugges på
kan brukes for
T5, T5B, P3
Mål (B x H)
88 x 27 mm
Inskripsjon
uten inskripsjon, kan graveres
Språk
ingen

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type tilbehør/reservedel
Andre

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required