Программа поставок

Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности
Управление кабелями
Принадлежности
Защитные кабельные чехлы
Применяемое для
Для стенок толщиной 2 - 8 мм
Материал
Пластифицированный ПВХ
без содержания кадмия и свинца
Качество поверхности
как RAL 7035
ввод проводки
PG 16
Диаметр отверстия
23,5 мм
Наружный диаметр провода
7 - 17 мм
Применение кабеля NYM/NYY, 4‑жильный
1,5 - 10 мм2

Технические характеристики

материал
Материал
Пластифицированный ПВХ
без содержания кадмия и свинца

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Model
Closed
Insert for cable gland
No
Cable entry
Round
Number of cables
1 - 1
Suitable for cable diameter
7 - 17 mm
Bore diameter
23.5 mm
For wall thickness
2 - 8 mm
Thread size (metric)
0
Thread size PG
16
Total length
0 mm
With strain relief
No
Shrink technique
No
Angle model
No
Material
Plastic
Material quality
Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection
Other
Halogen free
No
Colour
Grey
Gastight
Yes
Fire resistant
No
Watertight
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Working temperature
-5 - 40 °C

Размеры

4300DIM-308