Program dostaw

Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria
Zarządzanie kablami
Akcesoria
Przepusty kablowe
Stosowane do
For wall thickness 2 - 8 mm
Tworzywo
Miękkie PCW
bez kadmu i ołowiu
Wytrzymałość powierzchniowa
zbliżony do RAL 7035
Wprowadzenie przewodów
PG 16
Hole diameter
23,5 mm
Średnica zewnętrzna przewodu
7 - 17 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
1,5 - 10 mm2

Dane Techniczne

Materiał
Tworzywo
Miękkie PCW
bez kadmu i ołowiu

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Model
Zamknięty
Suitable for cable gland
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły
Number of cables
1 - 1
Do przewodów o średnicy
7 - 17
Średnica otworu
23.5
Do ściany o grubości
2 - 8
Rozmiar gwintu metrycznego
0
Thread size PG
16
Długość całkowita
15
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Shrink technique
Nie
Wersja narożna
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Kolor
Szary
Gazoszczelność
Tak
Ognioochronna
Nie
Wodoszczelność
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatury pracy
-5 - 40

Wymiary

4300DIM-308