Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren
Kabelmanagement
Toebehoren
Kabeltulen
Toepasbaar voor
Voor wanddikte 2 - 8 mm
Materiaal
Zacht-PVC
Cadmium- en loodvrij
Oppervlaktekwaliteit
als RAL 7035
kabeldoorvoer
PG 16
gatdiameter
23,5 mm
Kabelbuitendiameter
7 - 17 mm
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig
1,5 - 10 mm2

Technische gegevens

Materiaal
Materiaal
Zacht-PVC
Cadmium- en loodvrij

Technische gegevens ETIM 8.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Kabeldoorvoertule (EC000879)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Uitvoering
Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel
Nee
Kabelinvoer
Rond
Aantal kabels
1 - 1
Geschikt voor kabeldiameter
7 - 17 mm
Boringsdiameter
23.5 mm
Voor wanddikte
2 - 8 mm
Draadmaat (metrisch)
0
Draadmaat Pg
16
Totale lengte
15 mm
Met trekontlasting
Nee
Krimp techniek
Nee
Hoekuitvoering
Nee
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming
Overig
Halogeenvrij
Nee
Kleur
Grijs
Gasdicht
Ja
Brandwerend
Nee
Waterdicht
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Gebruikstemperatuur
-5 - 40 °C

Afmetingen

4300DIM-308