Leveringsprogram

Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Tilbehør
kabelføring
Tilbehør
kabeltuter
kan brukes for
for veggtykkelse 2 - 8 mm
Materiale
myk-PVC
kadmium- og blyfri
Overflatestruktur
lignende RAL 7035
Kabelinnføring
PG 16
Borediameter
23,5 mm
Utvendig ledningsdiameter
7 - 17 mm
Bruk av NYM/NYY, 4-leder
1,5 - 10 mm2

Tekniske data

Materialegenskaper
Materiale
myk-PVC
kadmium- og blyfri

Tekniske data etter ETIM 8.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Gjennomføringgsnippel (EC000879)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Modell / utførelse
Lukket
Insats for kabelnippel
Nei
Kabelinngang
Rund
Antall kabler
1 - 1
For kabeldiameter fra/til
7 - 17
Boringsdiameter
23.5
For veggtykkelse
2 - 8
Gjengemål metrisk (M.).
0
Gjengestørrelse PG
16
Total lengde
15
Med strekkavlastning
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Kunststoff
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse
Andre
Halogenfri
Nei
Farge
Grå
Gasstett
Ja
Brannsikker
Nei
Vanntett
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Driftstemperaturområde
-5 - 40

Dimensjoner

4300DIM-308