Dodavatelský program
Základní funkce
Kryty svorek
ochranný kryt připojovacích svorek (krycí lišta)
Použitelný pro
P3-…/E, …/Z, …/EA, …/V, …/XM
P3-…N, …HI11, …N…HI11, …/XM/HI11
P3-…N, …HI11, …N…HI11, …/XM/HI11
Použitelné pro
3pólové otevřené odpínače se středním vodičem N nebo pomocným kontaktem HI11
Nelze použít ve spojení s modely P3-30…-MCS.
Nelze použít ve spojení s modely P3-30…-MCS.
Poznámky
Krycí panel je konstruován pro oboustrannou montáž na odpínač; nepoužité části lze odlomit
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (príslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory/spare part
Cover
Accessory
Yes
Spare part
No
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center