Программа поставок

Ассортимент
Управляющий переключатель
Идентификатор типа
T3
Основная функция
Переключатель измерения тока и напряжения
с черной перекидной ручкой и с передней панелью
контакты
10
Класс защиты
спереди IP65
Конструктивное исполнение
Центральный монтаж
000Z081
графические условные обозначения
1150SWI-366
Функция коммутации
3 преобразователя
Угол включения
90 °
Режим коммутации
с фиксацией
с нулевым положением
Номер схемы расположения контактов
15178
№ передней панели
115K216
Передняя панель
0-1-2-3
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]
400 В [P]
15 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
32 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Количество блоков
5 Модуль (модули)

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
-25 - +40 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Удароустойчивость
15 g
установочное положение
любая
Контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
32 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 25 % ED (продолжительность включения)
2 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 40 % ED (продолжительность включения)
1.6 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 60 % ED (продолжительность включения)
1.3 x Ie
стойкость к коротким замыканиямПредохранитель
35 A gG/gL
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) [Icw]
650 Aeff
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам Icw
1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА
Коммутационная способность
Номинальный допустимый ток включения cos ϕ в соответствии с IEC 60947-3
320 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3230 В
260 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3400/415 В
260 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3500 В
240 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3690 В
170 A
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на контакт при Ie
1.1 W
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при Ie Ie (15/230 В перем. тока)
1.1 W
Механический срок службы [Переключения]
> 0.5 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
1200
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]220 B 230 B [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]230 В звезда-треугольник [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 B 415 B [P]
11 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 В звезда-треугольник [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В звезда-треугольник [P]
18.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В [P]
11 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В звезда-треугольник [P]
22 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
23.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В звезда-треугольник [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В 415 В [Ie]
23.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В звезда-треугольник [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
23.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В звезда-треугольник [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
14.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В звезда-треугольник [Ie]
25.5 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]230 В [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]400 B 415 B [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]500 В [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]690 В [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя400 B 415 B [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
26.4 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
17 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсНапряжение на контакт, соединенный последовательно
60 В
постоянное напряжениеDC-21A [Ie]Расчетный рабочий ток [Ie]
1 A
постоянное напряжениеDC-21A [Ie]Контакты
1 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
24 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
24 ВКонтакты
1 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
48 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
48 ВКонтакты
2 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
60 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
60 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
120 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
12 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
120 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
240 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
5 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
240 ВКонтакты
5 Количество
постоянное напряжениеDC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
20 A
постоянное напряжениеDC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мсНапряжение на последовательно подключенный контакт
24 В
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА [Частота отказов]
< 10-5,< 1 отказа на 100 000 операций переключения HF
Поперечные сечения соединения
одно- или многожильные
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) мм2
Соединительный винт
M4
Момент затяжки соединительного винта
1.6 Нм
Параметры техники безопасности
указания
Значения B10d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1
Опробованные рабочие характеристики
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
600 В перем. тока
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи главного токаОбщее применение
25 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаОбщее применение [IU]
10 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаПилотный режим
A 600
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный120 В перем. тока
1.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный200 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный240 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.240 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.480 В переменного тока
7.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.600 В переменного тока
10 л.с.
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристика
5 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
40 A
Short Circuit Current RatingНоминал короткого замыкания
10 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
40, Class J A
Поперечные сечения соединения одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой
14 - 10 AWG
Поперечные сечения соединения Соединительный винт
M4
Поперечные сечения соединения Начальный пусковой момент
17.7 фунт на дюйм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
32 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
1.1 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Voltmeter selector switch (EC000911)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Volt meter switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-11 [AKF068013])
Measurement between phases possible
Yes
Measuring between phase and N-neutral possible
Yes
With 0 (off) position
Yes
Device construction
Front installation
Modular version
No
With control unit
Yes
Degree of protection (IP)
IP55
Degree of protection (NEMA)
12

Апробации

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, with an alternative front plate and/or terminal markings to those of the IEC type in combination with "+NA" (105864)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Размеры

115X235
② Держатели ZFS-... не входят в комплект поставки