019900 CI43X-125
Isolierstoffgehäuse, glatte Seiten, HxBxT=250x375x150mm
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt
Lieferprogramm
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Einzelgehäuse
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
EN 61439-2
Schutzart
IP65
Beschreibung
Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen
plombierbare Deckelverschlüsse
Einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung
plombierbare Deckelverschlüsse
Einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung
Farbe
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Breite
375 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
150 mm
Einbautiefe bei Montageplatte
125 mm
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
117.5 mm
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
110 mm
Gehäusetiefe
Legende zu Grafik
Maße von oben:
Einbautiefe bei Montageplatte
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
Gehäusetiefe
Einbautiefe bei Montageplatte
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
Gehäusetiefe
Ausführung Deckel
durchsichtig
Ausführung Unterteil
glatt
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
EN 61439-2
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
Schutzart
IP65
Material
Werkstoff
glasfaserverstärktes Polycarbonat (Unterkasten)
unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
halogenfrei
unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
halogenfrei
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Materialeigenschaften
thermischTemperaturbeständig
-40 °C - +120 °C (Gehäuse)
85 °C (Schließbolzen)
80 °C (Dichtung)
85 °C (Schließbolzen)
80 °C (Dichtung)
chemischChemische Beständigkeit
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Fette, Salzlösungen
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
atmosphärischSalzsprühnebel
IEC 60068-2-11
atmosphärischUV-Beständigkeit
unter Schutzdach
FlammverhaltenBrandklasse nach UL94
V1 (Unterkasten)
V2 (Deckel)
V2 (Deckel)
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau
[PV]
20 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau
[PV]
19 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau
[PV]
18 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau
[PV]
41 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
39 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau
[PV]
37 W
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Unterteil 960 °C/Deckel 850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Leergehäuse (EC000058)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Leergehäuse (Kleinverteiler) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
optional
Ausführung Deckel
geschlossen
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
ja
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
1600 A
Höhe
250 mm
Breite
375 mm
Tiefe
150 mm
Einbautiefe
125 mm
Innentiefe
125 mm
Materialstärke Gehäuse
9 mm
Materialstärke Tür/Deckel
6 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Anzahl der Module
1
Anzahl der Reihen
0
Breite in Teilungseinheiten
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
0
Anbaumöglichkeit
nein
Anzahl der Leitungseinführungen
0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz
sonstige
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
ja
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
sonstige
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse
II
Schlagfestigkeit
sonstige
Funktionserhalt
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung
ja
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center