Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren
Kabelmanagement
Toebehoren
Kabeltulen
Toepasbaar voor
Voor wanddikte 2 - 8 mm
Materiaal
Zacht-PVC
Cadmium- en loodvrij
Oppervlaktekwaliteit
als RAL 7035
kabeldoorvoer
PG 13,5
gatdiameter
21,5 mm
Kabelbuitendiameter
7 - 16 mm
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig
1,5 - 4 mm2

Technische gegevens

Materiaal
Materiaal
Zacht-PVC
Cadmium- en loodvrij

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Kabeldoorvoertule (EC000879)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Uitvoering
Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel
Nee
Kabelinvoer
Rond
Aantal kabels
1 - 1
Geschikt voor kabeldiameter
7 - 16 Millimeter
Boringsdiameter
21.5 Millimeter
Voor wanddikte
1 - 6.5 Millimeter
Draadmaat (metrisch)
0
Draadmaat Pg
13.5
Totale lengte
0 Millimeter
Met trekontlasting
Nee
Krimp techniek
Nee
Hoekuitvoering
Nee
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming
Overig
Halogeenvrij
Nee
Kleur
Grijs
Gasdicht
Ja
Brandwerend
Nee
Waterdicht
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Gebruikstemperatuur
-5 - 40 Graden Celsius

Afmetingen

4300DIM-307