Leveringsprogram

Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Tilbehør
kabelføring
Tilbehør
kabeltuter
kan brukes for
for veggtykkelse 2 - 8 mm
Materiale
myk-PVC
kadmium- og blyfri
Overflatestruktur
lignende RAL 7035
Kabelinnføring
PG 13,5
Borediameter
21,5 mm
Utvendig ledningsdiameter
7 - 16 mm
Bruk av NYM/NYY, 4-leder
1,5 - 4 mm2

Tekniske data

Materialegenskaper
Materiale
myk-PVC
kadmium- og blyfri

Tekniske data etter ETIM 7.0

Kabelgjennomføringer, nipler, branntetting (EG000009) / Gjennomføringgsnippel (EC000879)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Modell / utførelse
Lukket
Insats for kabelnippel
Nei
Kabelinngang
Rund
Antall kabler
1 - 1
For kabeldiameter fra/til
7 - 16 Millimeter
Boringsdiameter
21.5 Millimeter
For veggtykkelse
1 - 6.5 Millimeter
Gjengemål metrisk (M.).
0
Gjengestørrelse PG
13.5
Total lengde
0 Millimeter
Strekkavlaster
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Kunststoff
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Overflate
Andre
Halogenfri
Nei
Farge
Grå
Gasstett
Ja
Brannsikker
Nei
Vanntett
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Driftstemperaturområde
-5 - 40 Grad Celsius

Dimensjoner

4300DIM-307