Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Příslušenství
uspořádání kabelů
Příslušenství
Kabelové průchodky
Použitelné pro
For wall thickness 2 - 8 mm
Materiál
Měkké PVC
bez obsahu kadmia a olova
Vlastnosti povrchu
podobné RAL 7035
Vstup pro kabel
PG 13,5
Hole diameter
21,5 mm
Vnější průměr vedení
7 - 16 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
1,5 - 4 mm2

Technická data

Materiál
Materiál
Měkké PVC
bez obsahu kadmia a olova

Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Model
Closed
Insert for cable gland
No
Cable entry
Round
Number of cables
1 - 1
Suitable for cable diameter
7 - 16 mm
Bore diameter
21.5 mm
For wall thickness
1 - 6.5 mm
Thread size (metric)
0
Thread size PG
13.5
Total length
0 mm
With strain relief
No
Shrink technique
No
Angle model
No
Material
Plastic
Material quality
Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection
Other
Halogen free
No
Colour
Grey
Gastight
Yes
Fire resistant
No
Watertight
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Working temperature
-5 - 40 °C

Rozměry

4300DIM-307