Программа поставок

461N108
Ассортимент
xEnergy Safety Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Дополнительное оснащение для базового корпуса
Принадлежности
Фланцы
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Описание
Вспененное невыпадающее уплотнение
Быстрый монтаж благодаря клиновому соединению (входит в комплект поставки)
применяется для размера корпуса
375 мм
ввод проводки
4 x M16, 2 x M25/16, 8 x M40/25

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (EC000211)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Model
Cable screw gland
Type
Straight
Width
329 mm
Height
116 mm
Depth
23 mm
Material
Plastic
Surface protection
Untreated
Degree of protection (NEMA)
Other
Pre-stamping
Yes
Number of connector holes
0
Thread type
Metric
Suitable for nominal thread metric/PG
16 - 40

Размеры

320X162